0x8600-17 - corrente - rapporto tensione avvolgimento B
Index-Sub | Tipo | RW | Default | Campo di valori | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8600-17 | S16 | R/W** | 4770 | 2000 – 6000 |
| Corrente - rapporto tensione avvolgimento B |

[1] | tensione di output |
[2] | valore reale |
[3] | rapporto fra amperaggio e tensione (I/U) |
[4] | riferimento |
[5] | amperaggio di output |
[6] | offset |
0x8600-15 | Quest'oggetto indica l'offset del rilevamento analogico del valore reale della corrente a 0 nell'avvolgimento B. |
0x8600-17 | Quest'oggetto indica il rapporto fra amperaggio e tensione del rilevamento analogico del valore reale della corrente nell'avvolgimento B. |
Di regola, una modifica non è necessaria. Se il valore deve essere modificato, va impostato innanzitutto "0x8C00-04 - corrente motore massima" per evitare un messaggio di errore del modulo funzionale.