0x8600-17 - Corriente - Relación de tensión devanado B
Index-Sub | Modelo | RW | Default | Rango de valores | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8600-17 | S16 | R/W** | 4770 | 2000-6000 |
| Corriente - Relación de tensión devanado B |

[1] | Tensión de salida |
[2] | Actual value |
[3] | Relación entre intensidad de corriente y tensión (I/U) |
[4] | Consigna |
[5] | Intensidad de corriente de salida |
[6] | Offset |
0x8600-15 | Este objeto indica el offset del registro analógico del valor real de la corriente respecto a 0 en el devanado B. |
0x8600-17 | Este objeto indica la relación entre la intensidad de la corriente y la tensión (I/U) del registro analógico del valor real de la corriente en el devanado B. |
Por norma general, no se requiere una modificación. En caso de que sea necesario modificar este valor, en primer lugar debe establecerse "0x8C00-04 - Corriente del motor máxima" para evitar un mensaje de fallo del módulo de función.