0x8600-16 - Corriente - Relación de tensión devanado A

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8600-16

S16

R/W**

4724

2000-6000

 

Corriente - Relación de tensión devanado A

[1]

Tensión de salida

[2]

Actual value

[3]

Relación entre intensidad de corriente y tensión (I/U)

[4]

Consigna

[5]

Intensidad de corriente de salida

[6]

Offset

 

0x8600-14

Este objeto indica el offset del registro analógico del valor real de la corriente respecto a 0 en el devanado A.

0x8600-16

Este objeto indica la relación entre la intensidad de la corriente y la tensión (I/U) del registro analógico del valor real de la corriente en el devanado A.

Por norma general, no se requiere una modificación. En caso de que sea necesario modificar este valor, en primer lugar debe establecerse "0x8C00-04 - Corriente del motor máxima" para evitar un mensaje de fallo del módulo de función.