0x8600-16 - Strom - Spannungsverhältnis Wicklung A

Index-Sub

Typ

RW

Default

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

0x8600-16

S16

R/W**

4724

2000 – 6000

 

Strom - Spannungsverhältnis Wicklung A

[1]

Ausgabe-Spannung

[2]

Istwert

[3]

Verhälnis zwischen Stromstärke und Spannung (I/U)

[4]

Sollwert

[5]

Ausgabe-Stromstärke

[6]

Offset

 

0x8600-14

Dieses Objekt gibt den Offset der analogen Strom-Istwert-Erfassung zu 0 in der Wicklung A an.

0x8600-16

Dieses Objekt gibt das Verhältnis zwischen Stromstärke und Spannung (I/U) der analogen Strom-Istwert-Erfassung in Wicklung A an.

Eine Änderung ist standardmäßig nicht erforderlich. Sollte dieser Wert geändert werden, sollte zunächst zur Vermeidung einer Fehlermeldung des Funktionsmoduls "0x8C00-04 - Motorstrom maximal" gesetzt werden.