0x8600-15 - Stromversatz - Wicklung B

Index-Sub

Typ

RW

Default

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

0x8600-15

S16

R/W**

0

-500 – 500

(mA)

Stromversatz - Wicklung B

[1]

Ausgabe-Spannung

[2]

Istwert

[3]

Verhälnis zwischen Stromstärke und Spannung (I/U)

[4]

Sollwert

[5]

Ausgabe-Stromstärke

[6]

Offset

 

0x8600-15

Dieses Objekt gibt den Offset der analogen Strom-Istwert-Erfassung zu 0 in der Wicklung B an.

0x8600-17

Dieses Objekt gibt das Verhältnis zwischen Stromstärke und Spannung (I/U) der analogen Strom-Istwert-Erfassung in Wicklung B an.