0x8600-15 - deviazione di corrente - avvolgimento B

Index-Sub

Tipo

RW

Default

Campo di valori

Unità

Descrizione

0x8600-15

S16

R/W**

0

-500 – 500

(mA)

Deviazione di corrente - avvolgimento B

[1]

tensione di output

[2]

valore reale

[3]

rapporto fra amperaggio e tensione (I/U)

[4]

riferimento

[5]

amperaggio di output

[6]

offset

 

0x8600-15

Quest'oggetto indica l'offset del rilevamento analogico del valore reale della corrente a 0 nell'avvolgimento B.

0x8600-17

Quest'oggetto indica il rapporto fra amperaggio e tensione del rilevamento analogico del valore reale della corrente nell'avvolgimento B.