0x8600-15 - Desvio de corrente - Bobinagem B
Subíndice | Tipo | RW | Padrão | Faixa de valores | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8600-15 | S16 | R/W** | 0 | -500 – 500 | (mA) | Desvio de corrente - Bobinagem B |

[1] | Tensão de saída |
[2] | Valor atual |
[3] | Relação entre intensidade de corrente e tensão (I/U) |
[4] | Valor nominal |
[5] | Intensidade de corrente de saída |
[6] | Offset |
0x8600-15 | Esse objeto especifica o offset da aquisição do valor atual analógico de corrente para 0 na bobinagem B. |
0x8600-17 | Esse objeto especifica a relação entre intensidade de corrente e tensão (I/U) do valor atual analógico de corrente na bobinagem B. |