Index-Sub
型号
RW
默认
数值范围
单位
说明
0x8600-16
S16
R/W**
4724
2000 – 6000
电流 - 绕组A电压比
[1]
输出电压
[2]
实际值
[3]
电流与电压之比 (I/U)
[4]
设定值
[5]
输出电流
[6]
偏移量
0x8600-14
该对象指定绕组A中模拟电流实际值检测的偏移量为0。
该对象表示绕组A中模拟电流实际值检测的电流与电压之比 (I/U)。
默认情况下,无需更改。如果更改此值,应首先设置“0x8C00-04 - 电机电流最大值”以避免功能模块发出故障信息。