对象
更多的信息
- 元素解释
- 关于产品0x1000 – 0x2018的信息
- 密码和安全 - 0x1100
- 系统命令 - 0x6100
- 数字量输入端DI1 ...DI3 - 0x7100
- 数字量输出端DO - 0x7200
- 控制驱动装置 - 0x8100
- 配置驱动装置 - 0x8180
- 选件 - 0x8200
- 操作模式 - 0x8280
- 参考运行 - 0x8300
- PtP位置配置文件的参数 - 0x8400
- 位置和极限值 - 0x8480
- 速度和极限值 - 0x8500
- 加速和减速 - 0x8580
- 电流 - 0x8600
- 电压 - 0x8680
- 温度 - 0x8780
- 电机数据 - 0x8C00
- 步进电机参数 - 0x8D00
- 编码器参数 - 0x8F00