元素解释

Index-Sub

索引和子索引

Sx

数据类型SIGNEDx

Ux

数据类型UNSIGNEDx

STG

数据类型STRING

RW

读取、写入访问

degC

温度(摄氏度,°C)

inc

增量 - 编码器的脉冲

User

单位 [User] 是用户自定义单位,可以通过0x8180-02设置。

*

映射到输入/输出区域的对象。如果通过非循环通道写入该对象,该值将被下一个循环覆盖。

**

可以在状态机的所有状态下使用密码保护写入的对象。否则,只能在“启动已锁定”状态下写入对象。