Erläuterung der Elemente

Index-Sub

Index und Subindex

Sx

Datentyp SIGNEDx

Ux

Datentyp UNSIGNEDx

STG

Datentyp STRING

RW

Lese-, Schreibzugriff

degC

Temperatur in Grad Celsius (°C)

inc

Inkrement - Impulse eines Gebers

User

Die Einheit [User] ist eine benutzerdefinierte Einheit (Unit), welche Sie über 0x8180-02 einstellen können.

*

Objekt, welches in Ein-/Ausgabebereich gemappt ist. Wenn Sie über den Azyklischen Kanal schreibend auf dieses Objekte zugreifen, so wird mit dem nächsten Zyklus der Wert überschrieben.

**

Objekt, welches passwortgesichert in allen Zuständen der Zustandsmaschine geschrieben werden kann. Ansonsten können Objekte nur im Zustand "Einschalten gesperrt" geschrieben werden.