Spiegazione degli elementi
Index-Sub | Indice e sottoindice |
Sx | Tipo di dati SIGNEDx |
Ux | Tipo di dati UNSIGNEDx |
STG | Tipo di dati STRING |
RW | Accesso in lettura, accesso di scrittura |
degC | Temperatura in gradi Celsius (°C) |
inc | Incremento - impulsi dell'encoder |
User | L'unità [User] è l'unità definita dall'utente (Unit) che può essere impostata tramite 0x8180-02. |
* | Oggetto mappato nell'area di input/output. Se tramite il canale aciclico si accede in scrittura all'oggetto, il valore viene sovrascritto nuovamente con il ciclo successivo. |
** | Oggetto che può essere scritto protetto da password in tutti gli stati della macchina di stato. Altrimenti possono essere scritti oggetti solo nello stato "Attivazione bloccata". |