Aclaración de los elementos
Index-Sub | Índice y subíndice |
Sx | Tipo de datos SIGNEDx |
Ux | Tipo de datos UNSIGNEDx |
STG | Tipo de datos STRING |
RW | Acceso de lectura, escritura |
degC | Temperatura en grados centígrados (°C) |
inc | Incrementos - Impulsos de un encoder |
User | La unidad [User] es una unidad definida por el usuario (Unit) que se puede configurar desde 0x8180-02. |
* | Objeto mapeado en rango de entrada/salida. Si accede mediante escritura a este objeto a través del canal acíclico, el valor se sobrescribirá con el siguiente ciclo. |
** | Objeto que se puede escribir protegido por contraseña en todos los estados de la máquina de estados. De lo contrario, los objetos solo se pueden escribir en el estado "Conexión bloqueada". |