Explicação dos elementos
Subíndice | Índice e subíndice |
Sx | Tipo de dados SIGNEDx |
Ux | Tipo de dados UNSIGNEDx |
STG | Tipo de dados STRING |
RW | Acesso de escrita e leitura |
degC | Temperatura em graus Celsius (°C) |
inc | Incremento - Pulsos de um encoder |
User | A unidade [User] é uma unidade definida pelo usuário que pode ser configurada por meio de 0x8180-02. |
* | Objeto que é mapeado na área de entrada/saída. Se você gravar nesse objeto por meio do canal acíclico, o valor será substituído no próximo ciclo. |
** | Objeto que pode ser gravado protegido por senha em todos os estados da máquina de estado. Caso contrário, os objetos só poderão ser gravados no estado "Ligação bloqueada". |