0x8600-17 - Strom - Spannungsverhältnis Wicklung B
Index-Sub | Typ | RW | Default | Wertebereich | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8600-17 | S16 | R/W** | 4770 | 2000 – 6000 |
| Strom - Spannungsverhältnis Wicklung B |

[1] | Ausgabe-Spannung |
[2] | Istwert |
[3] | Verhälnis zwischen Stromstärke und Spannung (I/U) |
[4] | Sollwert |
[5] | Ausgabe-Stromstärke |
[6] | Offset |
0x8600-15 | Dieses Objekt gibt den Offset der analogen Strom-Istwert-Erfassung zu 0 in der Wicklung B an. |
0x8600-17 | Dieses Objekt gibt das Verhältnis zwischen Stromstärke und Spannung (I/U) der analogen Strom-Istwert-Erfassung in Wicklung B an. |
Eine Änderung ist standardmäßig nicht erforderlich. Sollte dieser Wert geändert werden, sollte zunächst zur Vermeidung einer Fehlermeldung des Funktionsmoduls "0x8C00-04 - Motorstrom maximal" gesetzt werden.