Tensioni - 0x8680
Ulteriori informazioni
- 0x8680-00 - tensioni - numero di voci
- 0x8680-01 - Blanking time
- 0x8680-02 - alimentazione di potenza - valore reale tensione
- 0x8680-04 - alimentazione di potenza - avvertenza limite inferiore tensione
- 0x8680-05 - alimentazione di potenza - avvertenza limite superiore tensione
- 0x8680-06 - alimentazione di potenza - anomalia limite inferiore tensione
- 0x8680-07 - alimentazione di potenza - tensione anomalia limite superiore