0x8680-04 - alimentazione di potenza - avvertenza limite inferiore tensione
Index-Sub | Tipo | RW | Default | Campo di valori | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8680-04 | U16 | R/W | 2200 | 2000 – 6000 | (0.01 V) | Alimentazione di potenza - avvertenza limite inferiore tensione |
Quest'oggetto definisce un limite inferiore per la tensione di alimentazione del modulo. Quando si scende al di sotto del limite viene emessa un'avvertenza tramite "0x8100-02 - parola di stato" o tramite "0x8100-05 - barra dei bit, avvertenze".