0x8680-05 - alimentazione di potenza - avvertenza limite superiore tensione
Index-Sub | Tipo | RW | Default | Campo di valori | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8680-05 | U16 | R/W | 5500 | 2000 – 6000 | (0.01 V) | Alimentazione di potenza - avvertenza limite superiore tensione |
Quest'oggetto definisce un limite superiore per la tensione di alimentazione del modulo. Quando si supera il limite viene emessa un'avvertenza tramite "0x8100-02 - parola di stato" o tramite "0x8100-05 - barra dei bit, avvertenze".