0x8680-05 - Leistungsversorgung - Spannung Warnung Obergrenze
Index-Sub | Typ | RW | Default | Wertebereich | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8680-05 | U16 | R/W | 5500 | 2000 – 6000 | (0.01 V) | Leistungsversorgung- Spannung Warnung Obergrenze |
Dieses Objekt legt ein oberes Limit für die Versorgungsspannung der Baugruppe fest. Wird das Limit überschritten, wird über "0x8100-02 - Statuswort" bzw. über "0x8100-05 - Bitleiste Warnungen" eine Warnung ausgegeben.