0x8680-05 - Limite superior de aviso de tensão da alimentação de potência

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x8680-05

U16

R/W

5500

2000 – 6000

(0.01 V)

Limite superior de aviso de tensão da alimentação de potência

Esse objeto define um limite superior para a tensão de alimentação do módulo. Se o valor for excedido, será emitido um aviso por meio de "0x8100-02 - Palavra de estado" ou por meio de "0x8100-05 - Avisos de faixa de bits".