0x8680-06 - Limite inferior de irregularidade de tensão da alimentação de potência

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x8680-06

U16

R/W

2100

2000 – 6000

(0.01 V)

Limite inferior de irregularidade de tensão da alimentação de potência

Esse objeto define um limite superior para a tensão de alimentação do módulo. Se o valor não for atingido, será emitido uma irregularidade por meio de "0x8100-02 - Palavra de estado" ou por meio de "0x8100-06 - Irregularidade da faixa de bits".