0x8680-06 - alimentazione di potenza - anomalia limite inferiore tensione
Index-Sub | Tipo | RW | Default | Campo di valori | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8680-06 | U16 | R/W | 2100 | 2000 – 6000 | (0.01 V) | Alimentazione di potenza anomalia limite inferiore tensione |
Quest'oggetto definisce un limite superiore per la tensione di alimentazione del modulo. Quando si scende al di sotto del limite viene emessa un'anomalia tramite "0x8100-02 - parola di stato" o tramite "0x8100-06 - anomalie barra dei bit".