0x8680-07 - alimentazione di potenza - tensione anomalia limite superiore

Index-Sub

Tipo

RW

Default

Campo di valori

Unità

Descrizione

0x8680-07

U16

R/W

6000

2000 – 6000

(0.01 V)

Alimentazione di potenza - anomalia limite superiore tensione

Quest'oggetto definisce un limite superiore per la tensione di alimentazione del modulo. Quando si supera il limite viene emessa un'anomalia tramite "0x8100-02 - parola di stato" o tramite "0x8100-06 - anomalie barra dei bit".