Temperature - 0x8780
Ulteriori informazioni
- 0x8780-00 - temperature - numero di voci
- 0x8780-02 - temperature - controllore µ, valore reale
- 0x8780-03 - temperature - controllore µ, avvertenza limite superiore
- 0x8780-04 - temperature - controllore µ, anomalia limite superiore
- 0x8780-07 - temperatura - stadio finale di potenza, valore reale
- 0x8780-08 - temperatura - stadio finale di potenza, avvertenza limite superiore
- 0x8780-09 - temperatura - stadio finale di potenza, anomalia limite superiore