0x8780-09 - temperatura - stadio finale di potenza, anomalia limite superiore

Index-Sub

Tipo

RW

Default

Campo di valori

Unità

Descrizione

0x8780-09

S16

R/W

105

-50 – 120

(degC)

Temperatura - stadio finale di potenza, anomalia limite superiore

Quest'oggetto definisce un limite di temperatura per lo stadio finale di potenza interno. Quando si raggiunge il limite di temperatura viene emessa un'avvertenza tramite "0x8100-02 - parola di stato" o tramite "0x8100-06 - anomalie barra dei bit" e il modulo funzionale passa nello stato "Causa errore".