0x8780-08 - temperatura - stadio finale di potenza, avvertenza limite superiore
Index-Sub | Tipo | RW | Default | Campo di valori | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8780-08 | S16 | R/W | 90 | -50 – 120 | (degC) | Temperatura - stadio finale di potenza, avvertenza limite superiore |
Quest'oggetto definisce un limite di temperatura per lo stadio finale di potenza interno. Quando si raggiunge il limite di temperatura viene emessa un'avvertenza tramite "0x8100-02 - parola di stato" o tramite "0x8100-05 - avvertenze barra dei bit".