0x8780-08 - Sıcaklık - Güç çıkış katı uyarı üst sınırı

Index-Sub

Tip

RW

Varsayılan

Değer aralığı

Birim

Açıklama

0x8780-08

S16

R/W

90

-50 – 120

(degC)

Sıcaklık- Güç çıkış katı uyarı üst sınırı

Bu nesne dahili güç çıkış katı için bir sıcaklık limitini belirler. Sıcaklık limitine ulaşılması halinde "0x8100-02 - Durum kelimesi" veya "0x8100-05 - Uyarılar bit çubuğu" üzerinden bir uyarı verilir.