0x8780-08 - Limite superior de aviso de temperatura do estágio de potência de saída
Subíndice | Tipo | RW | Padrão | Faixa de valores | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8780-08 | S16 | R/W | 90 | -50 – 120 | (°C) | Limite superior de aviso de temperatura do estágio de potência de saída |
Esse objeto define um limite de temperatura para o estágio interno de potência de saída. Se o valor o limite de temperatura for alcançado, será emitido um aviso por meio de "0x8100-02 - Palavra de estado" ou por meio de "0x8100-05 - Avisos de faixa de bits".