0x8780-09 - Limite superior de irregularidade de temperatura do estágio de potência de saída
Subíndice | Tipo | RW | Padrão | Faixa de valores | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8780-09 | S16 | R/W | 105 | -50 – 120 | (°C) | Limite superior de irregularidade de temperatura do estágio de potência de saída |
Esse objeto define um limite de temperatura para o estágio interno de potência de saída. Se o limite de temperatura for alcançado, é emitido um aviso por meio de "0x8100-02 - Palavra de estado" ou "0x8100-06 - Erro de faixa de bits" e o módulo funcional passa para o estado "Resposta a irregularidade ativa".