0x8780-09 - 温度 - 功率输出级故障上限

Index-Sub

型号

RW

默认

数值范围

单位

说明

0x8780-09

S16

R/W

105

-50 – 120

(degC)

温度 - 功率输出级故障上限

该对象设置内部功率输出级的温度限制。如果达到温度限制,则会通过“0x8100-02 - 状态字”或“0x8100-06 - 位列表故障”输出警告,并且功能模块会切换到“故障反应激活”状态。