0x8780-09 - Temperatura etapa de salida de potencia fallo límite superior
Index-Sub | Modelo | RW | Default | Rango de valores | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8780-09 | S16 | R/W | 105 | -50-120 | (degC) | Temperatura - Etapa de salida de potencia fallo límite superior |
Este objeto define un límite de temperatura para la etapa de salida de potencia interna. Si se alcanza el límite de temperatura, se emite una advertencia mediante "0x8100-02 - Palabra de estado" o "0x8100-06 - Fallos barra de bits" y el módulo de función pasa al estado "Respuesta en caso de fallo activa".