0x8780-08 - Temperatura - Etapa de salida de potencia advertencia límite superior

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8780-08

S16

R/W

90

-50-120

(degC)

Temperatura - Etapa de salida de potencia advertencia límite superior

Este objeto define un límite de temperatura para la etapa de salida de potencia interna. Si se alcanza el límite de temperatura, se emite una advertencia mediante "0x8100-02 - Palabra de estado" o "0x8100-05 - Advertencias barra de bits".