0x8780-07 - Temperatura etapa de salida de potencia valor real

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8780-07

S16

R

0

-50-120

(degC)

Temperatura - Etapa de salida de potencia valor real

Este objeto indica la magnitud de la temperatura medida en la etapa de salida de potencia interna.