0x8780-04 - Temperaturas - Controlador µ fallo límite superior

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8780-04

S16

R/W

105

-50-120

(degC)

Temperatura - Controlador µ fallo límite superior

Este objeto define un límite de temperatura del controlador µ del módulo de función. Si se alcanza el límite de temperatura, se emite un fallo mediante "0x8100-02 - Palabra de estado" o "0x8100-06 - Fallos barra de bits" y el módulo de función pasa al estado "Respuesta en caso de fallo activa".