0x8780-03 - Temperaturas - Controlador µ advertencia límite superior
Index-Sub | Modelo | RW | Default | Rango de valores | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8780-03 | S16 | R/W | 90 | -50-120 | (degC) | Temperatura - Controlador µ advertencia límite superior |
Este objeto define un límite de temperatura del controlador µ del módulo de función. Si se alcanza el límite de temperatura, se emite una advertencia mediante "0x8100-02 - Palabra de estado" o "0x8100-05 - Advertencias barra de bits".