0x8780-03 - Limite superior de aviso da temperatura do controlador µ

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x8780-03

S16

R/W

90

-50 – 120

(°C)

Limite superior de aviso da temperatura do controlador µ

Esse objeto define um limite de temperatura para o controlador µ do módulo funcional. Se o valor o limite de temperatura for alcançado, será emitido um aviso por meio de "0x8100-02 - Palavra de estado" ou por meio de "0x8100-05 - Avisos de faixa de bits".