Temperaturas - 0x8780
Informações adicionais
- 0x8780-00 - Temperaturas - Número de entradas
- 0x8780-02 - Valor atual da temperatura do controlador µ
- 0x8780-03 - Limite superior de aviso da temperatura do controlador µ
- 0x8780-04 - Limite superior de irregularidade da temperatura do controlador µ
- 0x8780-07 - Valor atual da temperatura do estágio de potência de saída
- 0x8780-08 - Limite superior de aviso de temperatura do estágio de potência de saída
- 0x8780-09 - Limite superior de irregularidade de temperatura do estágio de potência de saída