Sıcaklıklar - 0x8780
Ek bilgiler
- 0x8780-00 - Sıcaklıklar - Kayıtların sayısı
- 0x8780-02 - Sıcaklıklar - µ kontrol ünitesi gerçek değeri
- 0x8780-03 - Sıcaklıklar - µ kontrol ünitesi uyarı üst sınırı
- 0x8780-04 - Sıcaklıklar - µ kontrol ünitesi hata üst sınırı
- 0x8780-07 - Sıcaklık - Güç çıkış katı gerçek değeri
- 0x8780-08 - Sıcaklık - Güç çıkış katı uyarı üst sınırı
- 0x8780-09 - Sıcaklık - Güç çıkış katı hata üst sınırı