0x8780-03 - Sıcaklıklar - µ kontrol ünitesi uyarı üst sınırı

Index-Sub

Tip

RW

Varsayılan

Değer aralığı

Birim

Açıklama

0x8780-03

S16

R/W

90

-50 – 120

(degC)

Sıcaklık- µ kontrol ünitesi uyarı üst sınırı

Bu nesne, fonksiyon modülünün µ kontrol ünitesinin bir sıcaklık limitini belirler. Sıcaklık limitine ulaşılması halinde "0x8100-02 - Durum kelimesi" veya "0x8100-05 - Uyarılar bit çubuğu" üzerinden bir uyarı verilir.