0x8780-03 - temperature - controllore µ, avvertenza limite superiore
Index-Sub | Tipo | RW | Default | Campo di valori | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8780-03 | S16 | R/W | 90 | -50 – 120 | (degC) | Temperatura - controllore µ, avvertenza limite superiore |
Quest'oggetto definisce un limite di temperatura del controllore µ del modulo funzionale. Quando si raggiunge il limite di temperatura viene emessa un'avvertenza tramite "0x8100-02 - parola di stato" o tramite "0x8100-05 - barra dei bit, avvertenze".