0x8780-04 - Limite superior de irregularidade da temperatura do controlador µ

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x8780-04

S16

R/W

105

-50 – 120

(°C)

Limite superior de irregularidade da temperatura do controlador µ

Esse objeto define um limite de temperatura para o controlador µ do módulo funcional. Se o limite de temperatura for alcançado, é emitida uma irregularidade por meio de "0x8100-02 - Palavra de estado" ou "0x8100-06 - Erro de faixa de bits" e o módulo funcional passa para o estado "Resposta a irregularidade ativa".