0x8780-04 - Temperaturen - µ-Controller Fehler Obergrenze
Index-Sub | Typ | RW | Default | Wertebereich | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8780-04 | S16 | R/W | 105 | -50 – 120 | (degC) | Temperatur- µ-Controller Fehler Obergrenze |
Dieses Objekt legt ein Temperaturlimit des µ-Controller des Funktionsmoduls fest. Wird das Temperaturlimit erreicht, wird über "0x8100-02 - Statuswort" bzw. über "0x8100-06 - Bitleiste Fehler" ein Fehler ausgegeben und das Funktionsmodul geht in den Zustand "Fehlerreaktion aktiv" über.