0x8780-08 - Temperatur - Leistungsendstufe Warnung Obergrenze

Index-Sub

Typ

RW

Default

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

0x8780-08

S16

R/W

90

-50 – 120

(degC)

Temperatur- Leistungsendstufe Warnung Obergrenze

Dieses Objekt legt ein Temperaturlimit für die interne Leistungsendstufe fest. Wird das Temperaturlimit erreicht, wird über "0x8100-02 - Statuswort" bzw. über "0x8100-05 - Bittleiste Warnungen" eine Warnung ausgegeben.