0x8780-09 - Temperatur - Leistungsendstufe Fehler Obergrenze

Index-Sub

Typ

RW

Default

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

0x8780-09

S16

R/W

105

-50 – 120

(degC)

Temperatur- Leistungsendstufe Fehler Obergrenze

Dieses Objekt legt ein Temperaturlimit für die interne Leistungsendstufe fest. Wird das Temperaturlimit erreicht, wird über "0x8100-02 - Statuswort" bzw. über "0x8100-06 - Bittleiste Fehler" eine Warnung ausgegeben und das Funktionsmodul geht in den Zustand "Fehlerreaktion aktiv" über.