0x8680-07 - Alimentación de potencia - Tensión fallo límite superior

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8680-07

U16

R/W

6000

2000-6000

(0.01 V)

Alimentación de potencia - Tensión fallo límite superior

Este objeto define un límite superior para la tensión de alimentación del módulo. Si el límite no se alcanza, se emite un fallo mediante "0x8100-02 - Palabra de estado" o "0x8100-06 - Fallos barra de bits".