Tensões - 0x8680
Informações adicionais
- 0x8680-00 - Tensões - Número de entradas
- 0x8680-01 - Tempo de apagamento
- 0x8680-02 - Valor atual da tensão da alimentação de potência
- 0x8680-04 - Limite inferior de aviso de tensão da alimentação de potência
- 0x8680-05 - Limite superior de aviso de tensão da alimentação de potência
- 0x8680-06 - Limite inferior de irregularidade de tensão da alimentação de potência
- 0x8680-07 - Limite superior de irregularidade de tensão da alimentação de potência