0x8680-04 - Limite inferior de aviso de tensão da alimentação de potência
Subíndice | Tipo | RW | Padrão | Faixa de valores | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8680-04 | U16 | R/W | 2200 | 2000 – 6000 | (0.01 V) | Limite inferior de aviso de tensão da alimentação de potência |
Esse objeto define um limite inferior para a tensão de alimentação do módulo. Se o valor ficar abaixo do limite, será emitido um aviso por meio de "0x8100-02 - Palavra de estado" ou por meio de "0x8100-05 - Avisos de faixa de bits".