0x8680-04 - Güç beslemesi - Gerilim uyarı alt sınırı

Index-Sub

Tip

RW

Varsayılan

Değer aralığı

Birim

Açıklama

0x8680-04

U16

R/W

2200

2000 – 6000

(0.01 V)

Güç beslemesi - Gerilim uyarı alt sınırı

Bu nesne modülün besleme gerilimi için bir alt limiti belirler. Limitin altına düşülmesi halinde "0x8100-02 - Durum kelimesi" veya "0x8100-05 - Uyarılar bit çubuğu" üzerinden bir uyarı verilir.