0x8680-04 - Alimentación de potencia - Tensión advertencia límite inferior

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8680-04

U16

R/W

2200

2000-6000

(0.01 V)

Alimentación de potencia - Tensión advertencia límite inferior

Este objeto define un límite inferior para la tensión de alimentación del módulo. Si el límite no se alcanza, se emite una advertencia mediante "0x8100-02 - Palabra de estado" o "0x8100-05 - Advertencias barra de bits".