0x8680-02 - Alimentación de potencia tensión valor real
Index-Sub | Modelo | RW | Default | Rango de valores | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8680-02 | U16 | R | 0 | 1600-6000 | (0.01 V) | Alimentación de potencia - Tensión valor real |
Este objeto indica la magnitud de la tensión de alimentación aplicada y muestra el siguiente comportamiento:
< 16 V CC | El valor se encuentra por debajo del rango de valores. Se emite 0 V. |
16 V CC ... 60 V | Se emite un valor que se encuentra dentro del rango de valores. |
> 60 V CC | El valor se encuentra por encima del rango de valores. Se emite 90 V. |